ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 43307800 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | S71 |
กลุ่มสินค้า: | Sinks |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1045 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 190 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 510 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-15 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4059625007112 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/43307800
วัสดุหลัก: | |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 9.34 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ครัว - อ่างล่าง |
---|---|
IFC classification: | Flow Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sinks |
รหัส UNSPSC: | 30181504 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L7232 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Kitchen sinks |
NBS Reference รหัส: | 31-79 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
จำนวน OmniClass: | 23-31 13 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®