เผยแพร่สินค้าของคุณ
Built-in sink 450 with drainboard
Built-in sink 450 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 450 with drainboard

    S51 S514-F450 Built-in sink 450 with drainboard left
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43314170 Graphiteblack - 43314290 Stonegrey - 43314380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 1030 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • orientation: bowl right • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • for installation in worktops from 20 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43314290
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S51
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)205
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (34)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)