เผยแพร่สินค้าของคุณ
Built-in sink 400/400
Built-in sink 400/400
    hansgrohe

    Built-in sink 400/400

    S41 S412-F400 Built-in sink 400
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43335800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 470 x 510 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43335800
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S41
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)215
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)