เผยแพร่สินค้าของคุณ
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/150/400 with drainboard

    S41 S4111-F540 Built-in sink 340/150 with drainboard
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43342800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 1055 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), without tap hole • orientation: reversible • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm • depth half sink: 160 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43342800
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S41
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)215
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1075
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)