เผยแพร่สินค้าของคุณ
Under-mount sink 450
Under-mount sink 450
    hansgrohe

    Under-mount sink 450

    S51 S510-U450 Under-mount sink 450
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43431170 Graphiteblack - 43431290 Stonegrey - 43431380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 448 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43431290
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S51
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)205
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)