เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 43435807
แบรนด์: hansgrohe
Product family: S71
กลุ่มสินค้า: Sinks
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 10.11

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - อ่างล่าง
IFC classification: Flow Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sinks
รหัส UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 รหัส: L7232
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-79
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 รายละเอียด: Kitchen sinks
NBS Reference รหัส: 31-79
NBS Reference รายละเอียด: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
จำนวน OmniClass: 23-31 13 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures