เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

D12-11 Automatic waste and overflow set for sink 500 43936000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 43936000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: hansgrohe
กลุ่มสินค้า: Waste systems sink
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 296
ความสูง (มิลลิเมตร): 340
ความลึก (มิลลิเมตร): 510
วันที่เผยแพร่: 2019-03-26
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (9)
hansgrohe D12-11 Automatic waste and overflow set for sink 500

· consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap
· drain system: drain operation via turning pop-up handle
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.97

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - วาล์ว
IFC classification: Valve
ชื่อ UNSPSC: Valve parts or accessories
รหัส UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 รหัส: L7136
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94-93
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Valve Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_54
Uniclass 2015 รายละเอียด: Valve products
NBS Reference รหัส: 94-93
NBS Reference รายละเอียด: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
จำนวน OmniClass: 23-27 31 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

ชื่อ มูลค่า
Handle Type turning pop-up handle

BIMobject®