เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select

hansgrohe D16-12 Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 43947000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation via turning pop-up handle • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.43947000
  • Product familyWaste systems sink
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)770
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์อื่นๆในครัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameValve parts or accessories
  • UNSPSC code40141616
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)