เผยแพร่สินค้าของคุณ
hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
    hansgrohe

    hansgrohe Waste set non-closing for washbasins

    hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 50001000 Chrome - 50001020 Polished Chrome - 50001130 Polished Bronze - 50001140 Brushed Bronze - 50001250 Brushed Gold Optic - 50001260 Brushed Chrome - 50001300 Polished Red Gold - 50001310 Brushed Red Gold - 50001330 Polished Black Chrome - 50001340 Brushed Black Chrome - 50001420 Platinum - 50001430 Red - 50001450 White - 50001460 White - 50001480 Yellow - 50001610 Black - 50001650 Aranja - 50001670 Matt Black - 50001700 Matt White - 50001800 Stainless Steel Optic - 50001810 Satinox - 50001820 Brushed Nickel - 50001830 Polished Nickel - 50001840 Fine Brass - 50001880 Satin Chrome - 50001930 Polished Brass - 50001950 Brushed Brass - 50001990 Polished Gold Optic Specification: • non-closing valve • for washbasins without overflow • drain plug material stainless steel • connection dimension G 1¼ • with overflow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.50001XXX
    • Product familyWaste systems washbasin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)195
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures