เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame
RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame

    RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56038001 Chrome - 56038801 Brushed Stainless Steel - 56038671 Matt Black Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56038USA
    • Product familyFinish sets shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Match
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)25
    • กว้าง (นิ้ว)81
    • ความลึก (นิ้ว)755
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures