เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable

    RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56133001 null Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56133USA
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Rock
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures