เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56184800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • Basic set height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56184XXX
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Compact
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    • กว้าง (มิลลิเมตร)77
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures