เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
    hansgrohe

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56253800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, base set, siphon, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 45 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56253XXX
    • Product familyRainDrain Point
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)146
    • ความลึก (มิลลิเมตร)146
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains