เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56272671 Matt Black - 56272801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 67 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56272USA
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Go
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1.63
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4.44
    • ความลึก (มิลลิเมตร)27.62
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures