เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal
RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal

    RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56273670 Matt Black - 56273800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56273XXX
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Go
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)112
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures