เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58115180
    • Product familyBasic set for bath filler with waste and overflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exafill S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)578
    • กว้าง (มิลลิเมตร)575
    • ความลึก (มิลลิเมตร)103
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures