เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58143000
    • Product familyBasic set for bath filler with waste and overflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexaplus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures