เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 58150000 Chrome - 58150020 Polished Chrome - 58150130 Polished Bronze - 58150140 Brushed Bronze - 58150250 Brushed Gold Optic - 58150260 Brushed Chrome - 58150300 Polished Red Gold - 58150310 Brushed Red Gold - 58150330 Polished Black Chrome - 58150340 Brushed Black Chrome - 58150800 Stainless Steel Optic - 58150820 Brushed Nickel - 58150830 Polished Nickel - 58150930 Polished Brass - 58150950 Brushed Brass - 58150990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58150000
    • Product familyBasic set for bath filler with waste and overflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexaplus S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)635
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย