เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
    hansgrohe

    Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs

    Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 58152180 null Specification: • consists of: basic set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • with G 1/2" male thread connection  • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • easy waste and overflow installation with included tool • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • easy cleaning with access for plumber's snake • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • odour trap backwater height is 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • material: Polypropylene (PP) • material waste set: Polypropylene (PP), ABS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58152XXX
    • Product familyBasic set for bath filler with waste and overflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures