เผยแพร่สินค้าของคุณ
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
    hansgrohe

    60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover

    EluPura Original Q WC seat and cover
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60149450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60149XXX
    • Product familyToilet seats
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats