เผยแพร่สินค้าของคุณ
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60201450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • CE conformed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60201XXX
    • Product familyGladeLake S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.73
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011318
    • ชื่อ ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets