เผยแพร่สินค้าของคุณ
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60310XXX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)385
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures