เผยแพร่สินค้าของคุณ
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    hansgrohe

    60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow

    Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60322450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 1200x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with 2 tap holes

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.60322XXX
      • Product familyXelu Q
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)130
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
      • ความลึก (มิลลิเมตร)480
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.34
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011550
      • ชื่อ ETIMWashbasin
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
      • OmniClass Number23-31 13 00
      • OmniClass TitleSinks
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures