เผยแพร่สินค้าของคุณ
61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 61026450 White

      Specification:

      • consists of: wash basin, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • with shelf right
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL00

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61026XXX
    • Product familyXelu Q
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures