เผยแพร่สินค้าของคุณ
EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and
hansgrohe

EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and

EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, Slim
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 61156450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • SmartClean: dirt-resistant glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaHelix Flush: water vortex technology for optimal flushing • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fixation for the WC • type of fastening: bolt • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • SoftClose: gently closing seat and cover • position drain: horizontal outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.61156XXX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures