เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 71043000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Novus
กลุ่มสินค้า: Bath mixers
วันที่เผยแพร่: 2017-11-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Novus 2-hole rim mounted bath mixer

· projection 141 mm
· connection type: G ¾
· centre distance: 180 mm
· ceramic cartridge (Highflow)
· operating pressure from 02 MPa
· with silencer
· connection dimension: DN15


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 3.13

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-76
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 รายละเอียด: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference รหัส: 31-76
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
จำนวน OmniClass: 23-19 31 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 2-hole rim mounted bath mixer
Name Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 2-hole rim mounted bath mixer
Features " - operating pressure from 0.02 MPa - connection type: G 3/4 - centre distance: 180 mm - ceramic cartridge (Highflow) - with silencer - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®