เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 71050000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Novus
กลุ่มสินค้า: Basin mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 47
ความสูง (มิลลิเมตร): 149
ความลึก (มิลลิเมตร): 144
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 1.36

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 รายละเอียด: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference รหัส: 31-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®