เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Novus Bath spout 71320000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 71320000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Novus
กลุ่มสินค้า: Bath fillers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 65
ความสูง (มิลลิเมตร): 65
ความลึก (มิลลิเมตร): 211
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Novus Bath spout

· with silencer
· with escutcheon
· projection 192 mm
· wall-mounted
· flow rate: 32 l/min
· connection dimension: DN20
· non-return valve


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.85

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-76
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_08
Uniclass 2015 รายละเอียด: Bath spouts
NBS Reference รหัส: 31-76
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-19 31 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Connection Size 0.75 mm
Flow Rate 8.45 gpm
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Bath spout
Name Novus Bath spout 71320000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Bath spout
Features " - with silencer - with escutcheon - projection 147 mm - wall-mounted - flow rate: 32 l/min - connection dimension: DN20 - non-return valve"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Bath spout 71320000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®