เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
    hansgrohe

    Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V

    Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 71501000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection 112 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature pre-adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • non-return valve • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • 230 V / 50 Hz mains connection • running time adjustable • running time: 10 s, 20 s, 30 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h, 48 h, 72 h • flushing time hygiene rinse: 10 s, 20 s, 30 s • permanent rinse activatable (single water flow for 200 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filters in the connection hoses • frequency of hygiene rinse and flushing time hygiene rinse are dependent on each other (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71501XXX
    • Product familyElectronic mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vernis Blend
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)122
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)158
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures