เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71718000
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)149
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures