เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 72808340 Brushed Black Chrome - 72808000 Chrome - 72808670 Matt Black - 72808800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.72808XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis M54
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)296
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)256
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (86)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)