เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Available in สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
72813001
Product family
Kitchen mixers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Talis S
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-01-15
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
400
กว้าง (มิลลิเมตร)
121
ความลึก (มิลลิเมตร)
258
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72813001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
รหัส ETIM
EC011431
ชื่อ ETIM
Kitchen mixing tap
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
ดาวน์โหลด