เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 72822800
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Talis Select S
กลุ่มสินค้า: Kitchen mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 247
ความสูง (มิลลิเมตร): 335
ความลึก (มิลลิเมตร): 49
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout

· ComfortZone 220
· swivel range 110° / 150°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 2.72

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sink taps
NBS Reference รหัส: 31-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM
Description Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Name Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM
Description Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Features - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters
Manufacturer hansgrohe
Model Number 72822800
Model Reference 72822800
Name Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®