เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
hansgrohe

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 73332001 Chrome - 73332671 Matt Black - 73332821 Brushed Nickel Specification: null
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.73332USA
  • Product familyBasin mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tecturis S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures