เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecturis S Bath spout
Tecturis S Bath spout
    hansgrohe

    Tecturis S Bath spout

    Tecturis S Bath spout
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73411000 Chrome - 73411670 Matt Black - 73411700 Matt White - 73411140 Brushed Bronze Specification: • 1 function • connection type: G ½ • with escutcheon • wall-mounted • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73411XXX
    • Product familyBath fillers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tecturis S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures