เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73823000 Chrome Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73823XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์M71
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)332
    • กว้าง (มิลลิเมตร)118
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (86)