เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73831000 Chrome - 73831670 Matt Black - 73831800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, multifunctional strainer • ComfortZone 170 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, shower spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spray at the touch of a button • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73831000
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aquno Select M81
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)257
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures