เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

M5116-H200 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73851000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 73851000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: M51
กลุ่มสินค้า: Kitchen mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 137
ความสูง (มิลลิเมตร): 400
ความลึก (มิลลิเมตร): 241
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
M5116-H200 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 200
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 4.14

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sink taps
NBS Reference รหัส: 31-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets