เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

M511-H220 Single lever kitchen mixer 73857000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 73857000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: M51
กลุ่มสินค้า: Kitchen mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 118
ความสูง (มิลลิเมตร): 335
ความลึก (มิลลิเมตร): 213
วันที่เผยแพร่: 2019-03-26
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
M511-H220 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 220
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 1.82

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sink taps
NBS Reference รหัส: 31-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets