ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 73880800 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | M41 |
กลุ่มสินค้า: | Kitchen mixers |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 136 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 411 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 246 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-15 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73880800 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73880800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73880800 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4059625017203 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/73880800
วัสดุหลัก: | |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 4.08 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L725111 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Sink taps |
NBS Reference รหัส: | 31-75 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
จำนวน OmniClass: | 23-31 11 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Faucets |
BIMobject®