เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 74821000 Chrome - 74821670 Matt Black - 74821800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74821XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zesis M33
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)214
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51
    • ความลึก (มิลลิเมตร)261
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (86)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)