เผยแพร่สินค้าของคุณ
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation

    Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 75420000 Chrome - 75420140 Brushed Bronze - 75420340 Brushed Black Chrome - 75420670 Matt Black - 75420700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 216 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 19,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pressure diverter Select with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.75420XXX
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vivenis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)76
    • กว้าง (มิลลิเมตร)306
    • ความลึก (มิลลิเมตร)223
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures