เผยแพร่สินค้าของคุณ
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,8 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 76050000 Chrome

      - 76050140  Brushed Bronze

      - 76050340 Brushed Black Chrome

      - 76050670 Matt Black

      - 76050700 Matt White

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 228 mm

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • material waste set: metal

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.76050XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)68
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)