เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 76802000 Chrome - 76802670 Matt Black - 76802800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 10,3 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter capacity: 300 l • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.76802XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aqittura M91
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)316
    • กว้าง (มิลลิเมตร)109
    • ความลึก (มิลลิเมตร)291
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures