เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hartell PABX-115 Condensate Pump
Hartell PABX-115 Condensate Pump
Hartell PABX-115 Condensate Pump
Hartell PABX-115 Condensate Pump
    Hartell

    Hartell PABX-115 Condensate Pump

    The PABX-115 condensate pump, a light commercial grade pump designed for higher lift and greater capacity.

    The PABX is Hartell’s light commercial condensate pump, rounding out our commercial condensate line. It is the ideal pump for applications requiring higher lift and greater capacity than standard residential condensate pumps. The PABX has an integral full-flow check valve and a high torque motor. A safety auxiliary switch and three inlets including an alternate inlet at the base come standard with this model.

    As Featured on Amazon.com

    #Hartell #CondensatePump #LightCommercialGradePump

    สเปคสินค้า
    • Four-quart heavy budy ABS plastic reservoir.
      Auxiliary safety switch.
      Three inlets: 1-1/8” and 1-3/8” top inlets with ¾” FNPT alternate inlet at base.
      Suitable for gas condensing furnace applications.
      22-foot maximum lift.
      Factory installed full-flow check valve.
      6-ft power cord and molded plug.
      Maximum temperature 110°F.
      12-month warranty.

      SPECIFICATIONS PABX-115 
      Motor: (hp @ rpm) 1/20 @ 3000
      Electrical 115V 1.6A 
      Inlet Size: 1-1/8″ and 1-3/8″ top, 3/4″ FNPT at base 
      Discharge Size: 3/8″ barbed
      Reservoir Capacity: 4 quarts
      Unit Dimensions (WxDxH): 9.25”x6”x9.75”
      Maximum Temperature: 110°F
      Sealed Reservoir: No
      Weight: 6 lbs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hartell-PABX-115-Condensate-Pump
    • Product familyPump
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensate
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • UNSPSC namePumps
    • UNSPSC code401515
    • OmniClass Number23-27 17 00
    • OmniClass TitlePumps

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)