เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
    Haulotte

    STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP

    • Optimum agility in the most congested areas
    • Electric motors with AC technology for smooth and progressive driving
    • 0 cm rear offset and best turning radius on the market
    • Vertical pendulum allowing an offset of 3 m
    • Minimum maintenance and downtime
    • Maintenance-free asynchronous motorization
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Centralized battery filling in less than 1 min
    • Enhanced durability
    • New very high strength composite material covers
    • 3 times the service life of parts and components
    • Smart transport
    • Unique forklift system integrated into the chassis
    • Slope climbing up to 25% to climb truck ramps
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.star-10
    • Product familyVertical Masts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STAR
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
    • OmniClass Number23-23 13 11 19
    • OmniClass TitlePlatform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK