เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hawa Porta 60 HMD Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMD Acoustics

Hawa Porta 60 HMD Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track. Sound attenuation. Wall mounting. Minimal installation height.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hawa-porta-60-hmd-acoustics
  • Product familyDividing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor Panel
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)