เผยแพร่สินค้าของคุณ
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

     Key Features

    • Aggressive initial grab
    • No open time required
    • Plasticizer migration resistant
    • Easy cleanup with water
    • Easy to use, easy to trowel
    • Zero VOC
    สเปคสินค้า
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.henry-440
    • Product familyFlooring Adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vinyl Adhesive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes