เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
    HEWI

    Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of metal, high-quality chrome-plated - diameter 89 mm, 440 mm high.106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.162-20-10040
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brushes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)89
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units