เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.162-20-10060
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brushes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)89
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units